Fisher-P-DSV1000

Solución de válvula de bola de paso total Digital Isolation™ DSV1000 de Fisher™

Descripción del producto

La solución DSV1000 de Fisher es una válvula de bola de tres piezas, con montaje en muñón, de paso total, diseñada desde cero con características para el servicio de aislamiento. Está diseñada para aplicaciones con sistemas instrumentados de seguridad (SIS) y presenta poca o ninguna restricción al caudal.

Tipo de válvula
Válvula de bola con montaje en muñón
Tamaño de la válvula
NPS 6-24
Valores nominales de presión
ASME clase 150-600
Material
Acero al carbono
NACE
Conforme a la norma MR0175/ISO 15156
Clase de cierre
API 598
Normas para el diseño y la fabricación
ASME B 16.34
Normas para las pruebas de seguridad contra incendios
API 607, API 6FA
Nivel de integridad de la seguridad
Compatible con SIL 3
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Las soluciones están diseñadas, construidas y probadas para cumplir con las especificaciones y operar como un ensamble completo de válvulas.
  • Se conserva la documentación de fábrica completa, incluyendo la tarjeta serial, el certificado de fecha de ensamble y las conexiones del ensamble.
  • Servicios de certificación y verificación de SIL
  • Único punto de contacto para cotizaciones, pedidos y soporte.
  • Ensamble de válvulas digitales inteligentes.
  • Personal calificado con la certificación Profesional Certificado en Seguridad Funcional (CFSP).
  • Todas las soluciones Digital Isolation proporcionan el mismo servicio y confiabilidad que se espera de cualquier producto Fisher.