Interno para servicio sucio de Fisher™

Descripción del producto

El interno para servicio sucio de Fisher está diseñado para servicios sucios y de cavitación. Este interno utiliza una serie de restricciones y expansiones de caudal para eliminar la cavitación, al mismo tiempo que permite que partículas de hasta 19 mm (3/4") de diámetro pasen por la tubería sin provocar taponamientos. Cada etapa del interno tiene un área de caudal sucesivamente más grande. El resultado es una operación muy eficiente porque casi el 80 % de la caída de la presión total se toma en las etapas iniciales, donde hay pocas posibilidades de que se forme una cavidad que podría causar cavitación.

ped
Certificaciones
Compatible con SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servicio crítico
Cavitación, servicio sucio
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x6, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Diseñado para evitar la cavitación.
  • Tiene un límite de caída de presión de 290 bares (4200 psi).
  • Pueden pasar partículas de hasta 19 mm (3/4") de diámetro.
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de regulación para proteger las superficies de los asientos del desgaste de la regulación.
  • Los internos tipo jaula permiten la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
  • Se puede acondicionar en las válvulas existentes easy-e™, EH o HP de Fisher.