Fisher-P-D2T

Válvula de control D2 FloPro Fisher™

Descripción del producto

La válvula D2T Fisher es ideal para usar como válvula de descarga en separadores y depuradores de gas. También es apta para otras aplicaciones de alta presión en la producción, compresión y procesamiento de gas natural.

ped
Certificaciones
PED, ATEX, CRN
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Caracterización
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
ASME CL900
Tipo de conexión del proceso
Roscada
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Cominíquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Incluye un tapón de tubería que permite configurar el cuerpo de la D2T como válvula de globo o válvula de ángulo.
  • Están disponibles conexiones de extremo 1 NPT.
  • Con clasificación de presión CL900 (2250 psig).
  • Caudal seleccionable en campo FloPro para tamaños de puertos de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada.
  • Internos para servicios erosivos de Alloy-6 sólido.
  • Tiene un capacidad de caída de presión total de hasta 2.250 psig.
  • La válvula está lista para servicio NACE.
  • Está disponible el sistema de embalaje ENVIRO-SEAL™.