Válvula CAV4 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas Fisher CAV4 están diseñadas para servicios de limpieza y cavitación donde las caídas de presión se encuentran encima de los 207 bares (3000 psi). El interno Cavitrol™ IV de esta válvula está diseñado para tener un área de caudal de expansión. Cada etapa de los internos tiene un área de caudal sucesivamente más grande. El resultado es una operación muy eficiente porque más del 90 % de la caída de la presión total se toma en las etapas iniciales, donde hay pocas posibilidades de que se forme una cavidad que podría causar cavitación.

ped
Certificaciones
ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servicio crítico
Cavitación, servicio sucio
Características de caudal
Lineal, rápida apertura, caracterización
Material
Acero al carbono, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Diseñado para evitar la cavitación.
  • Tiene un límite de caída de presión de 552 bares (8000 psi).
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de estrangulamiento para proteger las superficies de los asientos del desgaste del estrangulamiento.
  • Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una resistencia al desgaste, lo que resulta en una larga vida útil de los internos.
  • Un asiento suave de metal contra metal permite un cierre hermético sin necesidad de superposiciones periódicas.
  • El diseño tipo jaula de los internos permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.