Válvula interna tipo C404-32 Fisher™

Descripción del producto

La válvula interna bridada tipo C404-32 ha ganado una gran aceptación en campo para ser utilizada como válvula de cierre primario, válvula para exceso de caudal y válvula de no retorno. La válvula se puede utilizar en combinación con bombas y compresores o sin ellos. Debido a la función integrada de no retorno de esta válvula, el llenado selectivo de tanques de almacenamiento con manifold requiere que se utilice una válvula de cierre adicional.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

ul-listed

Características

  • Área de purga de ecualización rápida patentada
  • Características excepcionales para la realización del mantenimiento
  • Cierre por exceso de caudal
  • Tiene una función de retención retrógrada.
  • El embalaje del eje corto es de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado por resorte.
  • Bujes Rulon® de las almohadillas de desgaste de PTFE en los puntos de desgaste de mayor importancia.
  • Actuadores de válvula manuales, por cable o neumáticos de apertura/cierre.
  • Enlaces o tapones térmicos de fusibles se funden a una temperatura de 100 °C a 104 °C/212 °F a 220 °F y permiten que se cierre la válvula en caso de incendio en ella.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
Entrada: brida modificada DN 80 CL300 RF de 3 pulgadas (orificio con un diámetro de 4,63 pulgadas/118 mm) o brida modificada DN 100 CL300 RF de 4 pulgadas (orificio con un diámetro de 5,88 pulgadas/149 mm)
Salida: DN 80 o 100 CL300 RF de 3 o 4 pulgadas
Presión máxima de entrada
400 psig / 27,6 bar (agua, aceite, gas)
Resortes de exceso de caudal
3 pulgadas: 150, 200, 250, 400 o 500 GPM / 568, 757, 946, 1514 o 1893 l/min Propano | 4 pulgadas: 340, 400, 600, 800 o 1000 GPM / 1287, 1514, 2271, 3028 o 3785 l/min Propano |
Capacidades térmicas
-40° a 66 °C/-40° a 150 °F
Pesos aproximados
23 kg/50 lbs