No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-atst-steam-atomized-desuperheater

Atemperador atomizado por vapor ATST Fisher™

Descripción del producto

El atemperador ATST Fisher representa la solución de vanguardia para aplicaciones de atemperación que exigen el máximo desempeño en atomización y rangeabilidad. Mediante la inyección de agua atomizada por vapor, las boquillas del ATST forman gotas de agua extremadamente finas que se vaporizan rápidamente en un rango amplio de caudales de vapor y condiciones.

Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Acondicionamiento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de operación
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, soldadura en codo
Tamaño de la válvula
NPS 8 a 48
Tamaño de la válvula estándar
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Inyección de agua atomizada por vapor: el atemperador ATST incorpora boquillas atomizadas por vapor que utilizan vapor a alta velocidad para romper el agua en gotas extremadamente finas en un amplio rango operativo.
  • Confianza en el control de temperatura: el rociado extremadamente fino que sale de las boquillas del ATST genera una rápida vaporización sin que el agua rociada caiga en los ductos aguas abajo. Garantiza que el agua rociada controle la temperatura del vapor en lugar de que se caiga.
  • Mejora la integridad de los ductos de vapor y del revestimiento: la combinación de rociado fino, la mezcla uniforme de agua/vapor y la vaporización extremadamente rápida protege los ductos de vapor y los revestimientos contra el deterioro excesivo.
  • Alta rangeabilidad: el atemperador atomizado por vapor ATST no depende de la presión del agua ni de las velocidades de vapor para generar el rocío. El rociado fino creado por el ATST puede inyectarse a velocidades de vapor bajas sin sacrificar el control de temperatura.
  • Revestimiento del ducto de vapor disponible: el ATST ofrece la opción de un revestimiento integral de ductos de vapor. Esta construcción es común en aplicaciones de atemperación intermedia de calderas para una protección adicional contra impactos de agua.

Documentos y dibujos