Válvula de control autoalimentada 92B Fisher™

Descripción del producto

La válvula reductora de presión (PRV) 92B es la válvula de vapor estándar para la industria. Puede soportar ambientes de funcionamiento sucios, mientras proporciona un control de presión exacto y estable. La válvula de vapor 92B está diseñada para brindar décadas de servicio continuo. La válvula de vapor 92B se aplica como una válvula reductora de presión principal en las aplicaciones de calor del proceso industrial, tales como intercambiadores de calor, evaporadores, digestores y reactores.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

ped

Características

  • Vida de servicio extendida del diafragma
  • Control de dos vías
  • Asientos elásticos
  • Guía del vástago de los fuelles
Registro de la presión
Externa
Temperatura máxima
353° a 600 °F/178° a 316 °C
Tamaños del cuerpo
NPS 1 / 1,5 / 2 /3 /4 | DN 25 / 40 / 50 / 80 / 100
Conexiones finales
NPT / BSPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / PN 16/25/40
Presión máxima de entrada
300 PSIG/20,7 bar
Presión máxima de salida
250 PSIG/17,2 bares
Rangos del resorte
2 a 250 PSIG/0,138 a 17,2 bares
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos