Válvula de mariposa 8560 Fisher™ de alto desempeño

Descripción del producto

La válvula de mariposa 8560 Fisher es una válvula de control confiable y de alto desempeño adecuada para aplicaciones de regulación que requieren tasas de fuga extremadamente bajas.

ped
Certificaciones
PED, CRN, emisión fugitiva, NACE, ATEX, CUTR, seguro contra incendios
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Fuente de alimentación
Eléctrica, hidráulica, neumática, con palanca, con engranajes, electrohidráulica
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, bridada simple, orejada
Tipo de asiento/sello
Metal, suave
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Normas
B16.34
Vástago
Con carga activa, embalaje ajustable
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El diseño del disco excéntrico proporciona una característica de caudal aproximadamente lineal, y puede usarse para aplicaciones de apertura/cierre o de regulación en los 90 grados de rotación del disco.
  • Disponibilidad en materiales de internos y tornillos válidos para aplicaciones que incluyen servicios corrosivos. Estos diseños cumplen con las recomendaciones de NACE MR0175-2002.
  • El sistema de embalaje opcional ENVIRO-SEAL™ está diseñado para un sellado, guía y transmisión de fuerzas de carga mejorados. El sistema de embalajea ENVIRO-SEAL puede controlar las emisiones a niveles inferiores a los establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) limitados a 100 ppm en válvulas.
  • El diseño estándar de la válvula incluye embalajes conductores que ofrecen continuidad eléctrica para aplicaciones en áreas clasificadas.