Actuadores de pistón serie 685 Fisher™

Descripción del producto

Los actuadores de pistón serie 685 Fisher proporcionan una salida de empuje entre media y alta para una muy amplia gama de válvulas de vástago deslizante Fisher de tamaño entre pequeño y mediano, incluidas las válvulas easy-e™, HP, EH, FB y 461. El diseño de doble acción del actuador da como resultado un posicionamiento firme y preciso Están disponibles también con el diseño de retorno por resorte y ofrecen un modo de funcionamiento de apertura o cierre a prueba de fallas cuando se combina con una válvula

ped
Accionamiento
Doble acción, retorno por resorte, lineal
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, compatible con SIL
Tipo de control
Regulación, posicionamiento
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Fuente de alimentación
Neumática
Control de procesos
Encendido/apagado, regulación, posicionamiento
Tipo de válvula
Válvula de ángulo, válvula de globo
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Puede producir empujes máximos de hasta 354 kN (79.000 lbf) dependiendo del diseño.
  • Según el tamaño, hay carreras de hasta 610 mm (24 pulgadas).
  • El diseño de doble acción permite un posicionamiento firme y preciso.
  • Hay un volante de montaje lateral disponible para todos los tamaños excepto el tamaño 28, pues este utiliza una bomba hidráulica manual para el control de anulación manual.
  • Existen modelos con resorte de polarización interno para aplicaciones que requieren un modo mecánico de falla.
  • Los sellos de los pistones de fricción baja y los revestimientos de los cilindros reducen la fricción y el desgaste producidos por el deslizamiento.