Fisher-P-66

Equipo de servicio de vacío y reguladores de operación directa serie 66 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores reductores de presión de operación directa serie 66 se utilizan con gran frecuencia en el control del quemador, en sistemas de inertización de tanques y otras aplicaciones donde se requiere control preciso de gases industriales de baja presión, mientras que el equipo de servicio de vacío de operación directa serie 66 cuenta con construcciones tanto de regulador de vacío como de disyuntor de vacío.

ped

Características

  • Respuesta sensible a los cambios de presión
  • Protección del asiento sin sacrificar capacidad de cierre
  • Capacidad de inertización de tanques
  • Precisión
  • Flexibilidad de las aplicaciones
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
NPS 2, 3 o 4/DN 50, 80 o 100
Cuerpo de hierro fundido: NPT o CL125 FF
Cuerpo de acero: NPT, CL150 RF, CL150 FF, CL300 RF
Presión de entrada de emergencia
Disyuntores de vacío tipo 66, 66Z, 66ZZ o serie 66: presión positiva de 25 psig/1,7 bar
Reguladores de vacío serie 66: 8 psig o 16,3 pulgadas de mercurio/vacío diferencial de 0,55 bar
Presión máxima de entrada para evitar daños a las piezas internas
Tipo 66: 10 psig/0,69 bar
Tipo 66Z: 5 psig/0,34 bar
Tipo 66ZZ: 2 psig/0,14 bar
Presión de entrada recomendada
Disyuntores de vacío tipo 66, 66Z o serie 66: presión positiva de 5 psig/0,34 bar
Tipo 66Z: 2 psig/0,14 bar
Regulador de vacío serie 66: columna de agua de 6 pulgadas o 0,4 pulgadas de mercurio/vacío diferencial de 15 mbar
Presión de salida de emergencia (caja)
Tipo 66, 66Z o 66ZZ: presión positiva de 8 psig/0,55 bar
Serie 66 VR: 14,7 psi o 29,9 pulgadas de mercurio/vacío diferencial de 1,01 bar
Serie 66 VB: 8 psi o 16,3 pulgadas de mercurio/vacío diferencial de 0,55 bar
Presión máxima segura para evitar daños a las piezas internas
Tipo 66, 66Z o 66ZZ: diferencial de 1 psig/0,07 bar por encima del ajuste de presión de salida
Regulador de vacío serie 66: cambio diferencial de no más de 1 psig/0,07 bar del ajuste del resorte
Registro de presión

Tipo 66, 66Z o 66ZZ
  Cuerpo de hierro fundido: interna (estándar) o externa
  Cuerpo de acero: externa (estándar) o interna
Reguladores o disyuntores de vacío serie 66: externa
Capacidades térmicas
NBR: -40 °F a 180 °F/-40 °C a 82 °C
FKM: 0 °F a 350 °F/-18 °C a 177 °C
EPDM: -40 °F a 275 °F/-40 °C a 135 °C
Pesos aproximados
NPS 2 (DN 50) NPT: 50 lb/23 kg
NPS 3 (DN 80) Cuerpo: 100 lb/45 kg
NPS 4 (DN 100) Cuerpo: 155 lb/70 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos