No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-3024C

Actuador de diafragma neumático 3024C Fisher™

Descripción del producto

El actuador 3024C Fisher es un actuador de diafragma neumático, compacto y de resorte opuesto. Incorpora un montaje con yugo fundido y es adecuado para el accionamiento de uso general de las válvulas de globo. Este actuador posicionará el tapón de la válvula en respuesta a las señales de salida neumáticas variables del controlador o del posicionador de la válvula aplicadas al diafragma del actuador. El actuador 3024C puede ensamblarse como de acción directa o de acción inversa, y ofrece una operación fiable de regulación y de encendido/apagado para válvulas de control automáticas.

Accionamiento
Lineal, manual
Certificaciones
CUTR
Tipo de control
Encendido/apagado, regulación, posicionamiento
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Fuente de alimentación
Neumática
Control de procesos
Encendido/apagado, regulación
Tipo de válvula
Válvula de globo
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Con ocho configuraciones diferentes disponibles, existe un tamaño de actuador que satisface sus necesidades.
  • El diseño simple permite el cambio de acción directa a acción inversa sin necesidad de piezas adicionales.
  • El diafragma moldeado y las cajas de alta resistencia permiten una presión máxima de 6 bar en la caja, lo que permite un alto empuje del vástago para un tamaño de diafragma determinado.
  • La conexión del vástago de bloque dividido ofrece una transferencia sólida del movimiento, al tiempo que permite un montaje sencillo sin uniones que generen pérdida de movimiento o un posicionamiento inadecuado de la válvula.
  • El yugo de acero fundido y las cajas de acero de uso intensivo ofrecen estabilidad, protección contra la corrosión, durabilidad y resistencia al mal uso.
  • Debido a la selección cuidadosa de los materiales de construcción, este actuador puede usarse en un amplio rango de condiciones de temperatura ambiente.
  • El tamaño compacto minimiza el peso y el espacio necesario.