Fasani-P-P000206

Válvulas de retención LP/MP con bonete empernado Fasani

Descripción del producto

Las válvulas de tipo bonete empernado están fabricadas para garantizar el máximo rendimiento en el más amplio espectro de aplicaciones de petróleo y gas.

Características

  • Cuerpo de la válvula resistente en una amplia variedad de materiales (incluso el cumplimiento con NACE).
  • Los peldaños de asiento roscados facilitan el mantenimiento o reemplazo. A solicitud, estos también están disponibles con soldadura de puntos o con sello. Sobre NPS 12, los asientos están soldados con sello como estándar.
  • Las conexiones se ofrecen bridadas o especiales, como tipo abrazadera para cumplir con la solicitud de los clientes.
  • Fabricadas de acuerdo con los requisitos de ASME B16.34 y BS1873.
  • Los asientos están soldados.
Certificaciones
ASME B31.1, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], NACE
Conexión final
Soldadura a tope, bridada
Aplicación
Conversión de residuos a energía, generadores de turbinas, turbinas de vapor, colectores de vapor, bombas, válvulas y colectores, industrial, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), control de líquidos, cogeneración, calderas y balance de planta (BOP)
Diseño del cuerpo
Entrada superior, patrón largo
Material
Aleación, acero al carbono, Dúplex, acero inoxidable y acero
Temperatura de funcionamiento
Alta temperatura, temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
2500RF, bridada, CL600RF, CL300RF, CL150RF, 300RF, BWE, 900RF, 1500RF, 600RF, 150RF
Tipo de asiento/sello
Metal con metal y alto rendimiento
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, 6 pulg. (DN150) y superiores, 5 pulg.
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo
Medios
Agua, vapor, oxígeno y agua caliente

Documentos y dibujos