Válvula de alivio de vacío y presión serie 950 de Enardo™

Descripción del producto

La serie 950 Enardo es parte de nuestra línea de válvulas de alivio de vacío de presión de alto desempeño y está diseñada con características que superan el desempeño de las válvulas estándares en el mercado, en especial en aplicaciones y condiciones ambientales de mucho frío que involucran materiales pegajosos. Esta válvula proporciona alivio de presión y vacío para los requisitos normales de venteo mientras mantiene una presión interna de trabajo segura para prevenir la expulsión rutinaria de gas de desecho a la atmósfera.

atex-certification
Tamaños
De 2" a 12"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Hierro dúctil | Acero inoxidable | Acero al carbono
Tasa de fuga
Superan el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de referencia de 90%
Tipo de material
Acero al carbono enchapado en zinc | Acero inoxidable | Plomo | Acero inoxidable recubierto con resina
Materiales del asiento y la paleta
PPS | Acero inoxidable 316
Materiales del sello y el empaque
Buna-N | Teflón FEP | Viton
Ajustes de presión
0,5 a 32 oz/pulg. cuadr.
Ajustes de vacío
0,5 a 32 oz/pulg. cuadr.
Opciones
Monitorización inalámbrica inteligente, recubrimiento especial, tipo de material, hardware, material del empaque, resinas FRP, camisa de vapor or rastreo

Características

  • Piezas internas de PPS para una protección superior contra la corrosión
  • Sistema de guía Saber para un movimiento preciso de la válvula
  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de referencia de 90%
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificaciones EN 13463-1 y EN 13463-5