Enardo-P-ES-805-PSO

Válvula de venteo de presión en línea Enardo™ serie ES-805-PSO

Descripción del producto

Las válvulas de venteo en línea ES-805 de Enardo representan el último desarrollo en productos de ventilación de tanque hermético de alto desempeño y complementan la línea de productos de escotilla para muestrear serie ES-665 de Enardo, líderes en la industria.

Tamaños
De 2 a 4
Materiales de la carcasa
Aluminio
Tasa de fuga
La fuga no debe exceder los 0,1 SCFH a 90 % del punto de referencia
Materiales del contrapeso
Acero al carbono recubierto de cinc | Plomo
Materiales de la plataforma
Aluminio
Materiales del sello y el empaque
Buna-N | Viton
Ajustes de presión
1,0 a 16,0 oz/sq in

Características

  • Tasa de fuga no mayor a 0,1 SCFH al 90 % del punto de referencia
  • Ajustes múltiples de presión
  • Empaques Viton para servicio corrosivo
  • Capacidades de caudal certificadas por API
  • Opciones de recubrimiento para entornos extremadamente difíciles