No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-STXDNS116

RSTi DeviceNet con salidas aisladas de relé incorporadas, 16 puntos, expandible a 10 módulos adicionales.

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

Referencia
STXDNS116
Uso / Adaptador de red
DeviceNet / esclavo con E/S integrada
Recuento y tipo de E/S
16 puntos; salida de relé aislada sin SPST
Carga máx. * mín.
2 A@5-24 VCC, 250 VCA; 0,8 A@48 VCC; 0,5 A@110 VCC * 100 uA, 100 mVCC/Point

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos