No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ST-5641

RSTi 1 canal, módulo de salida de pulso, 0,5 A/24 V, 20 Khz

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para tus sistemas de control.

Referencia
ST-5641
Módulo de especialidad
Pulso de un punto/salida de fuente de dirección; 1 ~ 20,000Hz±0,5% de salida de pulso continua máxima. +1~+32767: Salida de dirección de pulso APAGADA, Máx. -1~-32767: dirección de pulso
Clasificación de salida
0,5 ADC / 24 VCC
Consumo de corriente
Sistema de 150 mA a 5 VCC; cargas de salida de campos de 24 VCC

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos