No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ST-2748

Módulo de salida RSTi, salida de relé aislada de 8 puntos, 230 VCA/2 A

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

Referencia
ST-2748
Recuento, tipo y velocidad de salida
8 puntos; relé; 10 mS
Clasificación de salida
Cargas resistivas de 5 ~ 28, 8 VCC a 2 A; 48 VCC a 0,8 A; 110 VCC a 0,5 A; 250 VCA a 2 A
Consumo de corriente
Sistema de 130 mA a 5 VCC; Campo para cargas de salida

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos