El software de verificación de la MAOP RiskFrame™ de Emerson (anteriormente GeoFields) permite un control detallado de la implementación de la lógica de verificación de la MAOP (presión operativa máxima permitida) y luego aplica con potencia la lógica a los datos de los ductos. Funciona junto con nuestro potente software de modelado RiskFrame e incluye una interfaz intuitiva para enlazar con las fuentes de datos y construir una lógica de verificación precisa según sea necesario. El procesamiento del software segmenta dinámicamente el ducto en función de los enlaces de datos en tiempo real y evalúa rápidamente cada segmento en función de la lógica de verificación que se haya definido. Los informes visuales y tabulares pueden desglosar segmentos individuales o resumir la verificación de la MAOP en todo el sistema.