No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-RiskFrame HCA Software

Software HCA RiskFrame™

Descripción del producto

El software HCA RiskFrame™ de Emerson (antes GeoFields) agiliza el análisis de ubicación de clases, de HCA (área de alta consecuencia) y de MCA (área de consecuencia moderada). Como componente clave de un programa de gestión de la integridad de los ductos, esta solución completa y probada en auditorías ayuda a reducir el riesgo y a garantizar la seguridad de las operaciones de los ductos al proporcionar una visualización detallada. Los ajustes de análisis altamente configurables permiten a los usuarios obtener resultados a un nivel granular al personalizar el sistema en función del tipo de análisis y las opciones de cálculo necesarias. Una vez confirmada la configuración para un solo ducto, se puede aplicar fácilmente la misma configuración a varios ductos. Todos los resultados se resumen en un mapa detallado que puede compartirse con destinatarios autorizados en toda la empresa para poner rápidamente la información actualizada en manos de los empleados que más la necesitan.

Características

  • El software de modelado RiskFrame es compatible con los modelos PODS 5.1+ y ESRI® ArcGIS de referencia de ductos, incluyendo UPDM y PODS 7.
  • Un entorno completo de análisis de ubicación de clases y HCA que admite los programas de gestión de la integridad, con análisis y resultados que han sido probados en las auditorías reglamentarias.
  • Un conjunto de datos de estructuras de áreas y puntos admite tanto la ubicación de clases como el análisis de HCA, con las estructuras definidas para cada análisis registradas para simplificar el archivo por proyecto.
  • El software de HCA RiskFrame gestiona el procedimiento de análisis con opciones para seleccionar una configuración de análisis por defecto, guardada o ad-hoc; los usuarios también establecen el alcance del análisis.
  • Los algoritmos se pueden configurar de forma personalizada al aumentar los búferes definidos debido a la incertidumbre de la ubicación del ducto, la fusión de los segmentos de ubicación del HCA y de clase, la presión y/o los diámetros por defecto, y mucho más.
  • Se pueden comparar varios análisis entre sí o con los HCA y las ubicaciones de clase propuestas u oficiales de su empresa, con las diferencias enumeradas y resaltadas en el mapa para su rápida identificación.
  • El análisis detallado registra el impacto de cada estructura en los resultados, con una salida de resultados como una serie de capas y tablas espaciales avanzadas.
  • Los usuarios pueden ver la milla de deslizamiento en bruto para la ubicación de la clase, todas las ubicaciones de alta ocupación y los búferes y rangos de las agrupaciones, así como los HCA de los sitios identificados y mucho más.
  • El procesamiento se realiza en el servidor para garantizar que su personal pueda seguir utilizando sus computadoras portátiles mientras se ejecutan los análisis.
  • Todos los resultados se almacenan en la base de datos empresarial en su propio esquema de HCA RiskFrame™ para obtener ventajas en cuanto a recursos y seguridad, lo que permite compartir los proyectos en toda la empresa.

Documentos y dibujos