No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-RiskFrame DIMP Modeler Software

Software de modelado DIMP RiskFrame™

Descripción del producto

El DIMP RiskFrame™ de Emerson (antes GeoFields) modela y prioriza el riesgo en un sistema de ductos de distribución de gas al aplicar algoritmos de riesgo basados en los datos espaciales y tabulares de una empresa. Este avanzado software crea y ejecuta algoritmos simples o complejos que generan puntuaciones de riesgo para los activos de la red de distribución. El procesamiento de datos incorporado traduce las clases de características espaciales en tablas de características que pueden combinarse con otros datos tabulares para evaluar el riesgo de los activos. Al utilizar un enfoque basado en el riesgo, el modelador DIMP RiskFrame identifica rápidamente los activos de alto riesgo, lo que permite a los operadores extraer y revisar los datos para desarrollar planes de reparación y mitigación con resultados compartidos para el mapeo y el análisis en línea.

Características

  • El software de modelado RiskFrame se sitúa en la cima de la base de datos empresariales de un operador de conjuntos de datos tabulares y espaciales definidos, pero funciona en combinación con los datos existentes para crear el conjunto de datos de riesgo más sólido.
  • Compatibilidad con la mayoría de los modelos de datos, como UPDM, el modelo de datos de distribución de gas ArcGIS o una base de datos geográfica propia de Esri®.
  • El software incorpora una herramienta de procesamiento espacial para traducir las clases de características espaciales en tablas que pasan a formar parte de la misma biblioteca de datos utilizada en toda la organización.
  • En lugar de gestionar múltiples copias de datos o sistemas de registro, todos los datos nuevos se incorporan a la base de datos de la empresa para su perfecta integración en el modelo de riesgo existente.
  • Calcule el riesgo a nivel de activos individuales del sistema de ductos; el procesamiento de datos incorporado traduce las clases de características espaciales en tablas de características que se combinan con otros datos tabulares para evaluar el riesgo de los ductos.
  • El software utiliza un concepto de proyecto para gestionar el desarrollo de los modelos, con la aplicación de filtros de modelo que restringen un análisis a determinadas líneas o sistemas; una vez que se ejecuta un modelo, se actualiza un archivo de proyecto con los resultados de esa pasada concreta, con informes archivados almacenados a nivel de empresa.
  • El efecto neto de cualquier cambio propuesto en el estado de los datos fuente se puede modelar para cualquier factor o fórmula dentro de un modelo de riesgo sin editar el modelo o realizar ningún cambio real.
  • Al ejecutar múltiples escenarios, el software cuantifica los cambios en los niveles de amenaza o riesgo, lo que permite mitigar mejor los riesgos y los gastos al proporcionar una justificación objetiva para la actividad de corrección óptima.
  • El informe de escenarios hipotéticos muestra los registros de resultados del modelo original y del potencial uno al lado del otro, lo que permite a los usuarios medir directamente la sensibilidad del modelo de riesgo a las prácticas de gestión de la integridad.
  • Se mantiene una relación de uno a uno entre los cálculos de riesgo de los activos individuales y la jerarquía del sistema de distribución, y esto permite a los usuarios comprender cómo contribuye cada activo al riesgo global del sistema.
  • Cualquier fórmula de factor dentro del modelo de riesgo se puede visualizar, identificar, clasificar, simbolizar, etiquetar y exportar, lo que permite a un ingeniero obtener un valioso conocimiento de los resultados espaciales del riesgo sin ser un experto en SIG.
  • Las múltiples opciones de elaboración de informes permiten a los usuarios extraer y revisar los datos para desarrollar planes de riesgo y mitigación, con resultados compartidos para el mapeo y el análisis en línea.

Documentos y dibujos