El software de análisis RiskFrame™ de Emerson (anteriormente GeoFields) proporciona fácil acceso a la biblioteca de estudios de inspección en línea de cualquier proveedor, lo que permite a los usuarios descubrir defectos de los ductos, consultar anomalías por criterios, organizar anomalías en las clasificaciones de la PHMSA (Administración de Seguridad en Tuberías y Materiales) y crear una hoja de excavación para cualquier anomalía registrada. Esta solución avanzada permite a los usuarios analizar e identificar rápidamente los defectos críticos de los ductos al aprovechar una serie de potentes scripts de modelado de Esri® ArcGIS. Los resultados de las consultas se clasifican mediante el uso de vistas de mapas, tablas y gráficos. La clasificación de los defectos se publica en la base de datos de la empresa para ayudar a realizar un seguimiento de los defectos significativos y un ingeniero puede analizarlos por medio de la interfaz fácil de usar que proporciona acceso a herramientas de consulta intuitivas. Además, se exportan todos los resultados y se crean hojas de excavación de forma dinámica para proporcionar al personal de campo la información necesaria para completar las actividades de mantenimiento en el campo.