No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-RiskFram Liquids HCA Analysis Software

Software de análisis HCA de líquidos RiskFrame™

Descripción del producto

El software HCA de líquidos RiskFrame™ de Emerson (anteriormente GeoFields) localiza con precisión los segmentos de ductos en las LHCA (áreas de alta consecuencia de líquidos). Esta solución avanzada utiliza la amortiguación de proximidad para determinar dónde se encuentra el ducto cerca de las LHCA y proporciona información sobre los impactos localizados e inmediatos. El software tiene en cuenta el nivel de impacto junto con el tipo de impacto, y proporciona un enfoque exhaustivo, conservador y justificable para la modelización de impactos. Los resultados incluyen un análisis exhaustivo y una documentación detallada, incluida la colocación de todos los resultados en el mapa y en las hojas de integridad detalladas como segmentos de impacto estacionados, lo que permite a las empresas mitigar el riesgo con confianza y mantener unas operaciones de ductos más seguras.

Características

  • Para determinar a qué HCA afecta directamente un ducto y la distancia especificada a la que se encuentra este de las HCA, el software utiliza la amortiguación de proximidad para determinar con precisión el efecto de un impacto inmediato y localizado.
  • A efectos del modelado, el software designa posibles puntos de liberación a lo largo del ducto, con estos puntos uniformemente espaciados en una alta densidad y complementados con características significativas del terreno (por ejemplo, cruces de agua).
  • El volumen potencial de liberación se modela en cada punto, teniendo en cuenta en este análisis los efectos del terreno (por ejemplo, la acumulación en los valles), así como los volúmenes adicionales que podrían liberarse debido a otros factores (por ejemplo, la presión de sobrevoltaje).
  • La función Wave-front Overland Spread™ proporciona un sofisticado análisis de derrames que tiene en cuenta los frentes de onda, la acumulación en los puntos bajos, la propagación en múltiples direcciones y la existencia de un volumen residual.
  • El modelado avanzado del transporte hidrológico proporciona un análisis preciso de la trayectoria que seguiría un vertido en un sistema de aguas superficiales al determinar las complejas interacciones entre segmentos de arroyos, lagos, etc.
  • Los informes detallados incluyen hojas de alineación de la integridad que se relacionan directamente con el mapa e indican los segmentos con potencial para afectar a una HCA; estos segmentos aparecen como barras rojas y están organizados por tipo de HCA.

Documentos y dibujos