No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-R2B1N9A1N3A0A

PACSystems™ RXI2 - PC industrial BP: AMD R1305G, RAM DE 4 GB, SSD DE 128 GB, Win 10

Descripción del producto

El IPC RXi2-BP ofrece un alto rendimiento de computación en un compartimiento robusto y compacto, muy adecuado para administrar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina a fin de permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

Número de pieza
R2B1N9A1N3A0A
Familia de IPC
AMD Ryzen RXi2-BP serie V1000/R1000
CPU
AMD R1305G 1,5 GHz
Alimentación de CPU
8 W - 10 W
Cantidad de núcleos de CPU
2
Memoria
ECC de 4 GB
Almacenamiento
SSD de 128 GB
RAM no volátil
sin NVRAM
Ethernet
4x 10/100/1 000BASE-T
USB
2x USB 3.1, 2x USB 2.1
Interfaces seriales
1xRS232, 1xRS422/486
Ranuras de expansión
1 ranura
Sistema operativo preinstalado
Windows
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 70 °C

Características

  • CPU AMD Ryzen V1000/R1000, 2-4 núcleos, frecuencia de base de 2,0 - 2,4 GHz
  • Funcionamiento sin ventilador en un entorno de temperatura robusto y extendido
  • 4 puertos (6 opcionales) Gigabit Ethernet (tres con Time SYNC IEEE 1588 y 802.1AS). Interfaz de fibra óptica opcional.
  • Ranuras de expansión PCIe opcionales
  • Tecnología de enfriamiento pasivo patentada de CPU, lo que permite funcionar en -40 °C a 70 °C sin degradación del rendimiento de la CPU
  • RAM no volátil opcional para escrituras de datos rápidos y frecuentes, MRAM de 1 Mbit (4 Mbit opcional)

Documentos y dibujos