Emerson-P-IPC 2010

PACSystems™ IPC 2010 Industrial PC

Descripción del producto

PACSystems™ IPC 2010 Industrial PC (IPC) ofrece rendimiento informático de alta eficiencia y capacidades gráficas en nuestro paquete más compacto y robusto, que lo convierten en un dispositivo de gateway de borde perfecto. Incluye microprocesador de calidad industrial, memoria y sistema operativo emparejado con software perimetral precargado y con licencia, lo que permite la recopilación y agregación de datos personalizadas, la conversión de protocolos de datos y las aplicaciones de análisis básicos para el control de optimización en tiempo real y la visualización de las operaciones.

Números de pieza para PACSystems IPC 2010 Industrial PC con opciones PACEdge y Movicon integradas
Procesador de doble núcleo y 2 GB de RAM: UIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A UIPCA21E2HW0A
Procesador de cuatro núcleos y 4 GB DE RAM: UIPCD41E2HE0A, UIPCD41E2HC0A UIPCD41E2HW0A
Número de pieza del plan de soporte de software de primer año
APN-STD-PER-AC-BDL
Número de pieza del paquete de soporte de aplicaciones opcional
PENEWCUSTSUPPORT5
Sistema operativo
Servidor Linux 20.04 LTS
Lenguajes de programación
Python, Node.JS, NodeRED
Aplicaciones configuradas
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io
Software opcional
Movicon Connext, Movicon Web HMI

Características

  • Todos los componentes necesarios en el ciclo de vida de la aplicación de IIoT están reunidos en un PC industrial con una interfaz unificada
  • Programación de arrastrar y soltar para un desarrollo intuitivo
  • Garantiza la seguridad de los datos operativos y permite una interacción segura con aplicaciones de TI y aplicaciones que se encuentran en la nube.
  • Conjunto de herramientas de visualización y análisis potente
  • Incluye muestras de aplicaciones listas para funcionar.
  • Conjuntos de nodos estándar protegidos en Node-RED
  • Opciones disponibles con Movicon Connext y Movicon WebHMI

Documentos y dibujos