Emerson-P-In-Line Blenders

Mezcladores en línea

Descripción del producto

La mezcla en línea es un método en el que los componentes de la mezcla se introducen proporcional y simultáneamente en un cabezal de descarga equipado con un mezclador en línea. La mezcla en línea produce instantáneamente un producto homogéneo según las especificaciones. Nuestros mezcladores en línea pueden mezclar lotes pequeños y complejos y grandes volúmenes en un solo sistema.

Aplicaciones
Mezclas de bajo volumen con dosificación hasta mezclas de gran volumen en mezcla/fabricación de lubricantes, mezcla de productos químicos especiales, mezcla de productos químicos y aditivos, mezcla de combustibles de refinería, mezcla de combustibles para terminales, mezcla de petróleo crudo para refinerías, mezcla de gasolina, mezcla de diésel, mezcla de combustibles para caldera
Capacidad
1.000 a más de 250.000 galones americanos o 4 a más de 900 toneladas métricas
Precisión de dosificación
± 0,05%
Tecnología de dosificación
Medidores Coriolis de Micro Motion
Materiales
Acero al carbono
Alcance del trabajo
Ingeniería y diseño de procesos, garantía de rendimiento, adquisición de suministros de equipo, Gestión de proyectos, Fabricación, Pruebas, Arranque/Comisionamiento, Capacitación, Servicios del ciclo de vida y Soporte.
Alcance del suministro
Sistemas llave en mano con garantías de rendimiento, caudalímetros, tuberías, válvulas, colectores, instrumentación, mezcladores, bombas, cableado y sistema de control
Producto
Líquidos a granel como aceites base, lubricantes, gasolina, combustibles, diésel, petróleo crudo, aditivos químicos, petróleo para calderas, solventes, productos químicos, etc.

Características

  • Optimice la operación al mezclar pequeñas mezclas por lotes con dosificación de aditivos y grandes volúmenes, mezclas continuas, todo en una sola unidad
  • Mantenga la dosificación de precisión alta para una amplia gama de tamaños de lote a través de los caudalímetros Coriolis de Micro Motion
  • Obtenga un producto terminado según especificaciones desde el colector de mezcla y elimine la necesidad de usar tanques de mezcla durante la mezcla instantánea
  • Produzca un producto terminado instantáneo a través del mezclador estático en el colector de mezcla combinado con el control de proporción
  • Ahorre costos y tiempo de instalación con sistemas equipados con la tecnología inalámbrica de Rosemount
  • Realice la mezcla bajo especificación con ajustes en tiempo real por parte del sistema de control para corregir errores en las proporciones de la mezcla o modificaciones en la fórmula
  • Acomode premezclas o aditivos PPM para una dosificación de aditivos no a granel en un sistema de mezcla