No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC830M41E-GS92GF00

Servomotor de alta velocidad PACMotionde alta velocidad, Hiperface DSL, con freno

Descripción del producto

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de servomotores incluyendo robots industriales, máquinas herramientas, maquinaria textil/de embalaje y aplicaciones similares de control de movimiento dinámico

Referencia
IC830M41E-GS92GF00
Par de torsión continuo (Nm)
2,02
Par de torsión nominal (Nm)
1,58
Par de torsión pico (Nm)
6,28
Ancho de brida (mm)
84
Longitud total (sin frenos)
118,8
Tipo de brida
Montaje estándar alterno G
Dispositivo de retroalimentación
Hiperface DSL
Freno
Freno de retención de 24 V
Conexiones
Conector único
Eje
Especial

Características

  • Construido sobre comunicaciones EtherCAT abiertas
  • Múltiples opciones para adaptarse mejor a su aplicación
  • Remplazos funcionales para motores FANUC
  • Baja inercia para posicionamiento rápido
  • Diseño expandible con hasta 50 ejes de control coordinados en un solo sistema: 40 físicos y 10 virtuales
  • Integrado con el software PAC Machine Edition para una programación consistente
  • Conexión de un sólo cable opcional para mantenimiento e instalación sencillos
  • Efecto de dentado (cogging) y distorsión armónica excepcionalmente bajos para un rendimiento consistente sin problemas

Documentos y dibujos