Emerson-P-IC755CBS06RDA

Pantalla QuickPanel+ de 6" con Vista y Control (bisel en blanco)

Descripción del producto

Simplifique el desarrollo y el mantenimiento con un dispositivo potente para interfaz de operador (OI) y control. QuickPanel+ multifuncional ofrece información y datos procesables con más velocidad y facilidad que nunca.

Referencia
IC755CBS06RDA
Procesador
Freescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAM
DDR3 SDRAM 512 MB
Sistema operativo
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Tipo de panel táctil
Un solo toque analógico resistivo

Características

  • Conectividad de tipo conectar y usar
  • Diseñado para ser instalado y configurado fácilmente por ingenieros de automatización
  • Vista totalmente integrada, control e historial de datos
  • Multi-touch para una respuesta óptima
  • Imágenes vívidas para una visualización de procesos más completa
  • Navegador web completamente funcional con capacidad multimedia
  • Alertas de email y mensajes de texto según la configuración del usuario
  • Informes y gráficos personalizados, con conexión a Internet
  • Diagnóstico y seguridad remotos
  • Compatibilidad con componentes de terceros

Documentos y dibujos