No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC694MDL241

Módulo de entrada con voltaje RX3i CA/CC, 24 V, 16 puntos

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC694MDL241
Recuento, tipo y velocidad de entrada
16 puntos; lógica positiva; 12 mS encendido / 28 mS apagado
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
24 V CA/CC; Rango de 20~30 V; encendido > 11,5
Consumo de corriente
80 mA @ 5 VCC y 125 mA @24 VCC
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias
UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987
Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos
Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D
Formato de montaje
En panel / riel tipo DIN

Características

  • Tecnología patentada y de alta velocidad para un rendimiento más veloz
  • Capacidad de intercambio directo
  • Una variedad de rangos, tipos, capacidad de corriente, aislamiento y tiempo de respuesta para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Documentos y dibujos