Gas Control Manager

Descripción del producto

Gas Control Manager provides an easy-to-use solution to manage your control and logic requirements. Its configurable interface allows for less time spent on custom programming, and more productivity from your technicians. Gas Control Manager is exclusively available for the ROC800 and FloBoss™107 and its three primary functions are EFM Applications, Cause and Effect and Flow Summation.

Documentos y dibujos

Características

  • Control de nominación
  • Control de odorantes
  • Salida de señal de 4-20ma proporcional a una entrada o un cálculo
  • Acumuladores de medidores totales para volumen/energía que pueden reiniciarse
  • Ejecuciones de conmutación para un máximo de cuatro trenes de medición
  • Configuración de los dispositivos ROC800 y FloBoss para realizar operaciones lógicas sin escribir FST