Herramientas de campo

Descripción del producto

Field Tools is a Windows® based configuration software suite designed to perform remote terminal unit (RTU), flow computer, and HART® device configuration and maintenance in the field. You can empower field measurement technicians and engineers with a single software toolkit to perform all necessary configuration and maintenance.

Características

  • Facilidad de uso: construida con una interfaz de usuario gráfica e intuitiva
  • Rentable: no hace falta contar con configuradores portátiles onerosos, multiplexadores HART o gateways
  • Tiempos de configuración, comisionamiento y arranque más rápidos: realice pruebas y calibraciones de manera más rápida y eficaz sin necesidad de ningún mapeo de Modbus
  • Menores gastos de mantenimiento: resolución remota de problemas mediante la monitorización de la información de diagnóstico y de estado
  • Mayor seguridad del usuario: no hay necesidad de subir a los tanques o ir a áreas clasificadas para realizar una conexión de dispositivos físicos
  • Herramienta de software única e integrada para configurar el RTU Emerson y las computadoras de caudal (compatible con productos serie ROC800, FloBoss 107 y controladores ControlWave)
  • Compatible con el configurador de dispositivos HART (transmisores cableados y WirelessHART)
  • Compatible con transmisores HART de Emerson y de terceros; incluye la capacidad de agregar archivos de descriptor de dispositivos (DD) HART
  • AMS Wireless SNAP-ON™ integrado para WirelessHART
  • Guarda el perfil de la sesión de conexión del controlador para una selección más sencilla de los dispositivos
  • Admite plug and play con reconocimiento automático de dispositivos (escanea automáticamente dispositivos HART conectados a los controladores)
  • Funciona a través de la red RTU™ distribuida de Emerson