No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-FB1200

Computador de caudal antideflagrante de varios puntos de medición FB1200 para gases y líquidos

Descripción del producto

El computador de caudal FB1200 mide y controla el flujo de gas y de líquidos para hasta dos puntos de medición lineales o de presión diferencial. La carcasa resistente y las múltiples opciones de E/S, comunicaciones y alimentación hacen que el modelo FB1200 sea una escogencia ideal para una medición de caudal precisa y confiable en las condiciones más adversas. Ofrece facilidad de uso y es altamente configurable con soporte para múltiples cálculos de caudal y propiedades de fluidos listo para funcionar de inmediato. El control PID para caudal y/o presión también se puede configurar fácilmente. Para garantizar la seguridad, el modelo FB1200 también puede equiparse con FBxWifi™ opcional que permite al personal de campo configurar la computadora de caudal y recuperar datos desde fuera del área clasificada. El computador de caudal FB1200 es parte de la plataforma de medición y control de la serie FB de última generación de Emerson que ofrece un conjunto común de herramientas de configuración, incluyendo FBxConnect™, para acelerar la configuración y facilitar las tareas que se realizan comúnmente.

Características

  • Medición conforme con API 21.1 en hasta dos puntos de medición de gas o líquido
  • Medición de presión estática y diferencial líder en la industria que incluye estabilidad por cinco años
  • Capacidad superior de registro de datos con la capacidad de almacenar 1000 alarmas, 2000 eventos (eventos legales separados) e históricos
  • Medición de la temperatura de alta precisión que incluye correspondencia de curvas por medio de la ecuación Callendar-Van Dusen
  • Disminución de la necesidad de volver a calibrar lo que permite perder menos tiempo en el sitio
  • Requiere menos potencia
  • Configuración e instalación simplificadas con la nueva herramienta FBxConnect™; el informe de comparación de la configuración permite un seguimiento más fácil de los cambios
  • El firmware estándar admite cálculos globales (verificados por NMi) de orificios, conos, tubos Venturi, boquillas, orificios acondicionadores, turbinas, PD, ajustes automáticos y Coriolis
  • Aprobaciones globales para áreas clasificadas: Clase 1 Div 1 y 2, ATEX y IEC, Ex d y Ex n
  • El FBxWifi™ (opcional) permite el acceso seguro, local e inalámbrico desde un área segura
  • Capacidad de control con lazos PID nativos, lógica booleana y bloques matemáticos para simplificar la configuración
  • Integración sencilla con respaldo para protocolos Modbus, ROC, BSAP y DNP3

Documentos y dibujos