Emerson-P-EPXPNS101

Adaptador de red PROFINET RSTi-EP para la redundancia del sistema

Descripción del producto

Un dispositivo de E/S de PROFINET compatible con Simplex PROFINET S-1 y redundancia del sistema PROFINET S-2. Este adaptador de red es un módulo principal para el bus de sistema RSTi-EP, al que se pueden conectar hasta 64 módulos RSTi-EP activos.

Referencia
EPXPNS101
Adaptador de red / Uso
MODBUS
Número de módulos
hasta 64 activos
Conexión
2 RJ-45
Conexión
2 RJ-45

Características

  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación de doble clic para indicar positivamente la instalación correcta
  • Servidor web incorporado para información de diagnóstico y actualización de firmware a través de los puertos Ethernet y micro USB
  • Servidor web incorporado para información de diagnóstico y actualización de firmware a través de los puertos Ethernet y micro USB
  • Compatible con la redundancia del sistema de tipo S2
  • Compatible con el modo de operación de cliente de Protocolo de redundancia de medios (MRP)
  • Compatible con tecnologías de conexión en cadena/línea, estrella o anillo (MRP)
  • Dos puertos Ethernet conmutados; interfaces de cobre de 10/100 Mbps de par trenzado blindado RJ-45 de 8 conductores
  • Arranque rápido < 500 ms con un máximo de 10 módulos