Emerson-P-EPXCPE220

Controlador PACSystems™RSTi-EP CPE220

Descripción del producto

Utilizando el mismo tiempo de ejecución y cadena de herramientas de alto desempeño que el controlador PACSystems RX3i grande, el controlador RSTi-EP CPE220 compacto, ofrece una gran capacidad como controlador lógico programable (PLC) en un factor de forma pequeño, rentable y listo para IIoT, por lo que los fabricantes de máquinas (OEM) no necesitan sacrificar el desempeño por el precio. Con seguridad incorporada desde el diseño, programación abierta y comunicaciones abiertas integradas, simplifica la conectividad con plataformas del software de análisis externas al tiempo que reduce los costos y la complejidad para los OEM y los usuarios finales. El CPE220 ofrece 2 MB de memoria de usuario, gestiona hasta 32 dispositivos PROFINET y hasta 2048 E/S digitales y 32128 analógicas.

rohs
Número de pieza
EPXCPE220
Factor forma
Placa posterior integrada
Memoria de usuario
2 MB de NvRAM
E/S del sistema
E/S discreta de 2048 bits, 32 128 palabras para E/S analógica
Módulos de E/S locales
64
Soporte de redundancia
Maestro/cliente MRP
Puertos Ethernet
Un puerto 100/1000 Mbps y un interruptor de dos puertos 100/1000 Mbps
Protocolos Ethernet
Cliente/servidor SRTP, Modbus TCP, OPC UA Secure, EGD, PROFINET, HART Passthrough, DNP3 Outstation
Protocolos/puerto en serie
Un puerto en serie RS232/ASCII, Modbus RTU-esclavo
Interfaz USB
Dos USB A2.0
Tarjeta de memoria
Una MicroSD
Consideraciones ambientales
–40 a +70 °C
Energía
24VDC +/-25%
Aprobaciones oficiales
UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX Zona 2
Aprobaciones marítima
ABS, BV, DNV GL

Características

  • Herramientas de programación como la basada en etiquetas, una biblioteca de código reutilizable y un modo de edición de pruebas para una solución de problemas en línea mejorada
  • Entorno fácil de usar que puede aumentar la flexibilidad del diseño y mejorar la eficiencia y productividad de la ingeniería
  • Capacidades de red de E/S en tiempo real, ahora con hasta tres puertos Ethernet de 1 Gbps, con compatibilidad integrada para PROFINET, OPC UP, Modbus/TCP y DNP3, además de agregar dispositivos de terceros con facilidad.
  • Ejecute actualizaciones de aplicaciones para toda la flota con una memoria USB sin necesidad de conectar una computadora portátil. Almacene variables de aplicación en una tarjeta SD desde User Logic, lo que permite parámetros de ajuste de unidades individuales portátiles.
  • Certificado Achilles 2 de resistencia contra ataques al servicio. Arranque seguro para evitar aplicaciones maliciosas y sistemas operativos “no autorizados”. La compatibilidad estándar con las comunicaciones cifradas seguras OPC UP le permite monitorizar y controlar su aplicación desde cualquier lugar con total confianza.
  • Más de 40 tipos de módulos de E/S y módulos de interfaz especializados, incluido IO-Link, que facilitan la conexión de sensores y dispositivos para su aplicación específica.

Documentos y dibujos