Emerson-P-EP-5212

Medición de frecuencia RSTi-EP de 2 canales, 100 kHz

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-5212
Módulo de especialidad
2 puntos; medición de frecuencia de 100 kHz
Entrada-Salida
Flanco ascendente del pulso de 5~11 V; sin salida
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4-28,8VCC; 35mA 24VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar