No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-3804

Entrada analógica RSTi-EP, TC de 4 canales, 16 bits con diagnóstico, 2, 3 o 4 cables

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-3804
Recuento y tipo de entrada analógica
4 puntos; termopar con diagnóstico
Resolución y velocidad
16 bits; de 36 a 240 mS, ajustable
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4-28,8 VCC; 20 mA 24 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Capacidades adicionales
Tipos de termopar J, K, T, B, N, E, R, S, L, U, C, mV

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos