El software de carga DataFrame™ de Emerson (antes GeoFields) permite a los operadores de ductos eléctricos integrar los datos de los estudios con el sistema de gestión de datos de la empresa, y proporcionar formatos de datos estandarizados y métodos de almacenamiento de datos consistentes. Esta avanzada herramienta permite a los usuarios cargar, alinear y publicar fácilmente los datos de la inspección en línea, del estudio de intervalos cercanos y de la evaluación directa en la base de datos de la empresa. En los estudios, es habitual utilizar un sistema de referencia independiente, como el odómetro o el intervalo, pero estos métodos no se corresponden con la estación de ductos. Antes de integrar los datos de los estudios con otros conjuntos de datos, es importante alinear los datos del estudio con las ubicaciones conocidas de los ductos para tener en cuenta las diferencias entre las lecturas de las estaciones y del odómetro, un proceso denominado macroalineación. El software de carga DataFrame examina los datos de control y del estudio para optimizar la alineación, lo que garantiza que una válvula del estudio se alinee con la ubicación de la válvula conocida con la misma estación de ductos. Esta macroalineación sitúa los datos del estudio en un único marco de referencia con los datos de la empresa para mejorar la toma de decisiones y reducir el riesgo.