El software de mantenimiento de datos DataFrame™ de Emerson (antes GeoFields) permite a los usuarios autorizados gestionar y editar los datos de los ductos de la empresa con la versatilidad y la familiaridad de una aplicación SIG de escritorio. El potente software captura los datos esenciales en una base de datos central y común para agilizar las actividades de mantenimiento de datos por medio de los flujos de trabajo del proyecto. También actualiza continuamente los conjuntos de datos relacionados, al tiempo que gestiona en segundo plano la tediosa información de mantenimiento y los crípticos intrincamientos de la base de datos, lo que garantiza que los usuarios puedan centrarse en mejorar los datos de la empresa. Los potentes flujos de trabajo de edición y aprobación mejoran la experiencia del usuario, con distintos niveles autorizados que determinan las tareas que puede realizar cada usuario y los derechos de edición de las tuberías de cada uno de ellos. Cualquier cambio realizado en los datos de los ductos se captura en el sistema, con todos los cambios fácilmente accesibles para toda la empresa y disponibles para todas las aplicaciones. Además, las herramientas integradas de gestión de la calidad garantizan que los empleados de toda la empresa puedan confiar en los datos para los análisis y los informes.