No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-AgileOps Master Control System Database

Base de datos del sistema de control maestro AgileOps™

Descripción del producto

La base de datos del sistema de control maestro AgileOps provee un repositorio central para ver, configurar y gestionar todos los datos de la alarma. La base de datos en línea, compatible con ISA 18.2 e IEC 62682, mejora en gran medida su capacidad de auditar y racionalizar alarmas al proporcionar una vista unificada de todos los ajustes del sistema de control.

Características

  • La base de datos del sistema de control maestro (MCSD) AgileOps es una solución en línea que monitoriza el sistema de control para detectar cambios, detecta alarmas nuevas y eliminadas e impulsa el proceso de trabajo para racionalizar las alarmas. La MCSD permite a los usuarios aplicar las propiedades de la alarma, indicar valores aprobados y revisiones sugeridas, y capturar causas, consecuencias y acciones y otros datos de alarma. Con la base de datos de alarmas maestras de AgileOps, los usuarios pueden ver la configuración de todos los módulos AgileOps en cada punto.
  • AgileOps cumple con los estándares API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 y está diseñado para ayudarle a cumplir con estos estándares cuando se combina con los servicios de racionalización de alarmas de Emerson.
  • AgileOps es compatible con muchos sistemas de control como Emerson DeltaV® y Ovation™, Honeywell Experion®and TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, DOW's MOD 5 y Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA y Yokogawa Centum VP. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no aparecen en la lista.

Documentos y dibujos