No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8715-CA-BI

Portador único de BIM PAC8000 para LAN Profibus y MODBUS

Descripción del producto

Portador único de BIM PAC8000 para LAN Profibus y MODBUS

Referencia
8715-CA-BI
Plano posterior
Cuando se utiliza como E/S remoto, los nodos PAC8000 utilizan un módulo de interfaz de bus (BIM) para comunicarse con el controlador de host a través de una red de área local (LAN). Los BIM se suministran en una serie de estilos de paquete diferentes según su función, y cada montaje en un portador BIM dedicado.

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo, al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Autobús (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000, al proporcionar un montaje en un panel plano o un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno

Documentos y dibujos