No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8119-VI-05

Entrada con voltaje de 8 canales PAC8000, 1 - 5 VCC

Descripción del producto

Entrada con voltaje de 8 canales PAC8000, 1 - 5 VCC

Referencia
8119-VI-05
Recuento y tipo de entrada analógica
Entrada de 1 - 5 VCC de 8 puntos, 27 mS
Resolución y velocidad
16 bits; 27 mS
Consumo de corriente
Sistema de 150 mmA máx.
Detección de fallos
Detección de circuito abierto y de cortocircuito

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman columna vertebral física y eléctrica PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Detección de circuito abierto y de cortocircuito
  • Se requiere potencia de campo en bus de 24 V

Documentos y dibujos