No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8117-DO-DC

Salida digital de 8 canales PAC8000, aislamiento de 2 - 60 VCC, sin potencia

Descripción del producto

Salida digital de 8 canales PAC8000, aislamiento de 2 - 60 VCC, sin potencia

Referencia
8117-DO-DC
Recuento, tipo y velocidad de salida
Sumidero aislado de 8 puntos; 2 mS
Clasificación de salida
2 ~ 60 VCC, 1 ADC; 3 A máx./módulo
Consumo de corriente
Sistema de 125 mA máx.; suma de las cargas de campo
Capacidades especiales
Salidas discretas o pulsadas

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica PAC8000 proporcionando un montaje en un panel plano o un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de potencia del Railbus interno
  • Salidas discretas o pulsadas
  • 1 A por canal conmutado

Documentos y dibujos