No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8106-TI-RT

PAC8000 Entrada RTD de 4 canales

Descripción del producto

PAC8000 Entrada RTD de 4 canales

Referencia
8106-TI-RT
Recuento y tipo de entrada analógica
RTD o resistencia de 2, 3 o 4 cables con fuente de 4 puntos
Resolución y velocidad
Signo positivo de 15 bits; 840 mS máx.
Consumo de corriente
200 mA máx.
Capacidades especiales
Tipos de RTD: Pt100 a BS1904/DIN43760/IEC 75Ni120; jPt100 a JIS C1604: 1989

Características

  • PAC8000 E/S es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de áreas peligrosas. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Autobús (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (uno por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 proporcionando un montaje en un panel plano o tren DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno

Documentos y dibujos