No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-ULE257A001.24/DC

ASCO™ ULE257A001.24/DC

53,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-Rp1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-BRASS-22,0 W-COIL CLASS: F

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
Rp 1/8
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.18 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 75 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
22 W

Características

  • Diseñada para instalación individual o montaje hermético en una caja de paneles
  • Las válvulas de cuerpo de latón tienen orificios de escape roscados para instalación opcional de silenciosos y terminales atornilladas o reforzadas con plomo
  • Las válvulas de cuerpo de plástico están diseñadas para tubería de plástico o de metal y tienen terminales tipo horquilla
  • Requiere presión mínima cero

Documentos y dibujos