No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5711200060

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CD12 5711200060

535,34 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD12-5/3EC-SR-G012-G012-G018-S

Accionamiento
neumático
Principio de conmutación
5/3
Clase de reposición
Con reposición por resorte
Elemento de accionamiento
doble accionamiento neumático
conexión de aire comprimido salida
G 1/2
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
ATEX
adecuado para ATEX
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
conexión de aire comprimido escape
G 1/2
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
G 1/8
Norma conexión de aire comprimido
según ISO 228-1
Caudal nominal Qn 1 a la 2
3600 l/min

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Conveniente para temperaturas ambiente extremas
  • Resistente a las fluctuaciones de voltaje
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos