No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827414303

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1827414303

162,03 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CO1-CABLE-3M-024DC-3,25W-30MM-ATEX

Anchura de bobina
30 mm
ATEX
ATEX
Certificados
ATEX
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo de protección
IP65
Longitud del cable
3 m
Duración de conexión ED
100 %
Índice de compatibilidad
14
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Consumo de potencia DC
3.25 W
Peso
0.38 kg

Características

  • Anchos de bobina de 15, 22 y 30 mm
  • Conexiones eléctricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documentos y dibujos