No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827414298

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1827414298

432,53 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CO1-CABLE-10M-230AC-3,0VA-30MM-ATEX

Anchura de bobina
30 mm
ATEX
ATEX
Certificados
ATEX
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo de protección
IP65
Longitud del cable
10 m
Duración de conexión ED
100 %
Índice de compatibilidad
14
Tensión de servicio AC
230 V
Tensión de servicio AC
230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Capacidad de retención AC 50 Hz
3 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz
3.1 VA
Peso
0.91 kg

Características

  • Anchos de bobina de 15, 22 y 30 mm
  • Conexiones eléctricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documentos y dibujos