DeltaV-P-VFxxxxFLAME

SmartProcess™ Flame

Descripción del producto

SmartProcess Flame is a Burner Management System (BMS) that provides functionality to ensure safe firing of multi-fuel boilers, furnaces and heaters (multiple burners, multiple fuels). Emerson implements these systems in accordance with NFPA 85 and other codes, and also tightly integrates the BMS with the combustion controls. This improves operator interface, and provides clear indication of what is preventing light-off and what initiated a trip.

Compatibilidad del sistema
El SmartProcess Flame está disponible en el DeltaV v10.3 o sistemas superiores

Características

  • Eliminar los disparos en falso de los equipos
  • El apagado de las luces del quemador se simplifica y se logra más rápidamente
  • Implementación del sistema que cumple con todos los códigos vigentes
  • Las causas de los disparos de procesos se identifican más rápidamente y se reduce el tiempo de inactividad
  • Solución capaz de manejar calderas combinadas, por ejemplo, biomasa/gas o carbón/petróleo.