DeltaV-P-VE6204P1

Emerson Smart Firewall para el sistema DeltaV™ 

Descripción del producto

The Emerson Smart Firewall is a built-for-purpose perimeter firewall and Intrusion Detection System (IDS) specifically designed to provide an easy to install and easy to maintain perimeter security solution for a DeltaV™ distributed control system. The Emerson Smart Firewall is a hardware-based perimeter protection solution designed to enforce highly controlled external network access to a DeltaV DCS.

Configuración
La configuración del firewall se lleva a cabo con la interfaz incorporada basada en el navegador. El acceso a la configuración está permitido solo desde el lado seguro del firewall.
Puertos Ethernet
2x cobre, 1 puerto (interno) de estación de trabajo DeltaV, 1 puerto LAN externo. Admite velocidad de red autonegociable de 10/100 MB. Solo IPv4.
Puertos USB
1 USB 2.0 hacia el lado posterior solo para almacenamiento de configuración que se utiliza para permitir el reemplazo del firewall. La configuración se saca de la unidad USB en el encendido del firewall.
Serie/Consola
1 RS232 (solo recupera la contraseña del administrador y la dirección IP, no existe acceso a la configuración a través del puerto serial). No hay soporte de configuración de la línea de comando. El cable de serie no se incluye con el producto.
Contactos de la alarma
Panel frontal - Salida de TTL normalmente ALTA (+5VDC), cambia a estado BAJO si se desconecta uno o ambos cables o si hay una falla interna predefinida
Luces LED del panel frontal
1- LED verde de encendido. 1- LED roja de falla en la fuente de alimentación de energía. 2- Puertos LAN en el panel frontal con estado del enlace y luces LED de actividad.
Acceso posterior/Energía
Conexiones de alimentación redundante Los cables de alimentación US se incluyen con el firewall. No se requiere acceso a la parte posterior durante el funcionamiento. El puerto USB (cargado de fábrica) contiene una unidad nano USB para guardar la configuración y facilitar el reemplazo del firewall.
Dimensiones y peso
43.18 x 477.52 x 249.94 [mm] (1.7 x 18.8 x 9.84 [in]) HxWxD - 3.18 Kg (7 lb)
Alimentación
Entradas de alimentación redundantes. Voltaje de entrada: 85-264 / 50-60Hz. La unidad viene con cables de alimentación. 77 BTU/h
Temperatura de funcionamiento
0 a 40° C (32 a 104° F) - diseño sin ventilador

Documentos y dibujos

Características

  • La interfaz fácil de usar ofrece menúes de configuración simplificados y fáciles de comprender
  • Las opciones del menú sencillas de comprender permiten que el personal de soporte de DeltaV™ gestione la seguridad del perímetro de un sistema DeltaV
  • El mapeo dinámico de los puertos ofrece una solución de perímetro más segura cuando se usan las comunicaciones clásicas con base OPC
  • El centro de comandos del dispositivo de red DeltaV™ le permite conectar el firewall para integrar el estado del hardware al sistema de alarma DeltaV
  • Le permite cumplir con las normas de seguridad emergentes que requieren una gran protección del perímetro de red con una solución rentable y fácil de implementar