No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4504

Bloque de terminales de termopar/mV DeltaV™

Descripción del producto

The Thermocouple / mV Terminal Block is specially designed for the usage with the Thermocouple / mV CHARM. The Thermocouple / mV Terminal Block has fixed key positions to prevent a mismatch in the field and can only be ordered as an Assembly with the Thermocouple / mV CHARM.

Cantidad de conexiones
2 terminales de conexión por tornillo para calibres de 0,32-2,5 mm2/22-14 AWG
Longitud de pelado
7-9 mm/0,2-0,36 pulg.
Corriente máxima
25 mA máx. a 5 VCC máx.
Color
Negro

Documentos y dibujos

Características

  • Todos los CHARM cumplen con las especificaciones de corrosión (severa) de nivel de severidad G3 de ISA 71.04-1985