No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4306T01

CHARM DO IS de 45 mA DeltaV™

Descripción del producto

An IS (intrinsically safe) Discrete Output Characterization Module (CHARM) designed for Solenoid Coils.

Tipo de dispositivo
Bobinas de solenoide
Clasificación de salida en estado encendido
22 V a 25 V (circuito abierto); 11 V a 45 mA
Corriente de fuga en estado apagado
230 µA
Detección de prueba de falla de línea
Cortocircuito garantizado: carga de <100 Ω, buen estado garantizado: carga de 150 Ω a 20 kΩ, circuito abierto garantizado: carga de > 25 kΩ
Aislamiento
Aislado galvánicamente según EN 60079-11. Valor pico de voltaje 375 VCC.
Req. de alimentación CHARM
78 mA máx. a 24 VCC ±10%
Disipación de calor CHARM
1,4 W
Comportamiento de salida configurable
Salida momentánea, salida de pulsos continua, prueba de errores de línea
Tiempo de prueba de fallas de línea
180 a 220 µseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas